Thermal actuators, TWA-A, RA, Supply voltage [V] AC: 230, NC, 5.00 m

088H3118

TWA-A NC 230V, 5 m cable

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.372 Kg
Nettopaino 0.268 Kg
Volume 0.63 Liter
EAN 5702420073545

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A NC 230V, 5 m cable
EU RoHS compliance Yes with exemptions
IP-suojausluokka IP 41
Kaapelin pituus [m] 5 m
Määrä/pakkaustapa 24 kpl
Päätekytkin Ei
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP-asiakirjan tuotenimi "Thermal was actuator (TWA)"
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taajuusalue (Hz) [Maks.] 60 Hz
Taajuusalue (Hz) [Min.] 50 Hz
Tuoteryhmä Thermal actuators
Tyyppi TWA-A
Venttiilin toiminta NC (jännitteettömänä kiinni)
Virrankulutus [W] 2 W
Yhdekoko RA

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality