Termomoottorit, TWA-V, RAV; VMT, Syöttöjännite [V] AC: 230, NO (jännitteettömänä auki), 0.95 m
088H3123
TWA-V NO 230V
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
TWA-V NO 230V
Bruttopaino | 0.151 Kg |
Nettopaino | 0.15 Kg |
Volume | 0.397 Liter |
EAN | 5702420050126 |
Bruttopaino | 0.151 Kg |
Nettopaino | 0.15 Kg |
Volume | 0.397 Liter |
EAN | 5702420050126 |
IP-suojausluokka | IP 41 |
Kaapelin pituus [m] | 0.95 m |
Kuvaus | TWA-V NO 230V |
Päätekytkin | Ei |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taajuusalue (Hz) [Maks.] | 60 Hz |
Taajuusalue (Hz) [Min.] | 50 Hz |
Tuoteryhmä | Thermal actuators |
Tyyppi | TWA-V |
Venttiilin toiminta | NO (jännitteettömänä auki) |
Virrankulutus [W] | 2 W |
Yhdekoko |
RAV VMT |
IP-suojausluokka | IP 41 |
Kaapelin pituus [m] | 0.95 m |
Kuvaus | TWA-V NO 230V |
Päätekytkin | Ei |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taajuusalue (Hz) [Maks.] | 60 Hz |
Taajuusalue (Hz) [Min.] | 50 Hz |
Tuoteryhmä | Thermal actuators |
Tyyppi | TWA-V |
Venttiilin toiminta | NO (jännitteettömänä auki) |
Virrankulutus [W] | 2 W |
Yhdekoko |
RAV VMT |