Termomoottorit, TWA-V, RAV; VMT, Syöttöjännite [V] AC: 230, NC (jännitteettömänä kiinni), 0.95 m

088H3122

TWA-V NC 230V

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.144 Kg
Nettopaino 0.144 Kg
Volume 0.402 Liter
EAN 5702420049526

 

IP-suojausluokka IP 41
Kaapelin pituus [m] 0.95 m
Kuvaus TWA-V NC 230V
Päätekytkin Ei
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taajuusalue (Hz) [Maks.] 60 Hz
Taajuusalue (Hz) [Min.] 50 Hz
Tuoteryhmä Thermal actuators
Tyyppi TWA-V
Venttiilin toiminta NC (jännitteettömänä kiinni)
Virrankulutus [W] 2 W
Yhdekoko RAV
VMT

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality