Termomoottorit, TWA-A, RA, 230 V, NC (jännitteettömänä kiinni), 0.95 m
088H3112
LVI: 4035774
TWA-A NC 230V
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
TWA-A NC 230V
Bruttopaino | 0.13 kg |
Nettopaino | 0.12 kg |
EAN | 5702420049540 |
Bruttopaino | 0.13 kg |
Nettopaino | 0.12 kg |
EAN | 5702420049540 |
IP-suojausluokka | IP 41 |
Kaapelin pituus [m] | 0.95 m |
Kuvaus | TWA-A NC 230V |
Määrä/pakkaustapa | 48 pc |
Päätekytkin | Ei |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taajuusalue (Hz) [Maks.] | 60 Hz |
Taajuusalue (Hz) [Min.] | 50 Hz |
Tuoteryhmä | Termomoottorit |
Tyyppi | TWA-A |
Venttiilin toiminta | NC (jännitteettömänä kiinni) |
Virrankulutus [W] | 2 W |
Yhdekoko | RA |
IP-suojausluokka | IP 41 |
Kaapelin pituus [m] | 0.95 m |
Kuvaus | TWA-A NC 230V |
Määrä/pakkaustapa | 48 pc |
Päätekytkin | Ei |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taajuusalue (Hz) [Maks.] | 60 Hz |
Taajuusalue (Hz) [Min.] | 50 Hz |
Tuoteryhmä | Termomoottorit |
Tyyppi | TWA-A |
Venttiilin toiminta | NC (jännitteettömänä kiinni) |
Virrankulutus [W] | 2 W |
Yhdekoko | RA |