Lattialämmityksen säätimet, Danfoss Icon, Säätöpyörällinen huonetermostaatti, 230.0 V, Pinta-asennus
Lattialämmityksen säätimet, Danfoss Icon, Säätöpyörällinen huonetermostaatti, 230.0 V, Pinta-asennus

088U1005

LVI: 4364044

Danfoss Icon PERUSMALLI 230V,  PINTA-ASENNETTAVA 86x86

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.11 kg
Nettopaino 0.1 kg
EAN 5702425129889

 

Ajastus Ei
Asennus Pinta-asennus
Huonelämpötilan rajoitus Kyllä
IP-suojausluokka IP 21
Jäähdytystulo Ei
Kaksoistoiminto Ei
Kapasitiivinen kosketus Ei
Kuvaus Danfoss Icon PERUSMALLI 230V,  PINTA-ASENNETTAVA 86x86
Lattia-anturi mahdollinen Ei
Liitännät Johdotettu 230V
LV-säätimen tyyppi Säätöpyörällinen huonetermostaatti
Lämmön palautuminen Kyllä
Lämmönsäätö Kyllä
Lämpöpatterin toimilaite Ei
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] 30 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] 5 °C
Lämpötilan laskupainike Ei
Mukautuva oppimistoiminto Ei
NC/NO Kyllä
Poissaolotulo Ei
PWM Ei
Sopii kytkinkehyksiin Ei
Syöttöjännite (V) 230 V
Toimilaitteiden määrä maks. 5
Tuoteryhmä Lattialämmityksen säätimet
Tyyppi Danfoss Icon
Venttiilin jumppatoiminta Ei
Äänetön katkaisimen käyttö Kyllä

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality