Lattialämmityksen säätimet, Danfoss Icon, Pääsäädin, 230.0 V, Lähtöjännite [V] AC: 230, Kanavien lukumäärä: 8, Pinta-asennus
Lattialämmityksen säätimet, Danfoss Icon, Pääsäädin, 230.0 V, Lähtöjännite [V] AC: 230, Kanavien lukumäärä: 8, Pinta-asennus

088U1031

Danfoss Icon 230V Mast Controller, Featured

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.13 kg
Nettopaino 0.69 kg
EAN 5702425147678

 

Asennus Pinta-asennus
Automaattinen tasapainotus Ei
IP-suojausluokka IP 20
Jäähdytystulo Kyllä
Kaksoistoiminto Ei
Kanavien lukumäärä 8
Kapasitiivinen kosketus Ei
Kattilan rele Kyllä
Kuvaus Danfoss Icon 230V Mast Controller, Featured
Liitännät Johdotettu 230V
LV-säätimen tyyppi Pääsäädin
Lähtöjen määrä (kpl) 14 pc
Lähtöjännite [V] AC 230 V
Lämmönsäätö Kyllä
Lämpöpatterin toimilaite Kyllä
Mastereita yhdistettynä (Maks.) 3
NC/NO NC (jännitteettömänä kiinni)
Poissaolotulo Kyllä
Pumpun rele Kyllä
PWM Ei
Päivitettävissä langattomaksi Ei
Sopii kytkinkehyksiin Ei
Sovellus ohjaus poissa käytöstä Ei
Syöttöjännite (V) 230 V
Toimilaitteiden määrä maks. 14
Tuoteryhmä Lattialämmityksen säätimet
Tyyppi Danfoss Icon
Venttiilin jumppatoiminta Kyllä

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality