Lattialämmityksen säätimet, Danfoss Icon, Näytöllinen huonetermostaatti, 230.0 V, Pinta-asennus
Lattialämmityksen säätimet, Danfoss Icon, Näytöllinen huonetermostaatti, 230.0 V, Pinta-asennus

088U1015

LVI: 4364046

Danfoss Icon NÄYTÖLLINEN 230V,  PINTA-ASENNETTAVA 86x86

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.17 kg
Nettopaino 0.17 kg
EAN 5702425129872

 

Ajastus Ei
Asennus Pinta-asennus
Huonelämpötilan rajoitus Kyllä
IP-suojausluokka IP 21
Jäähdytystulo Ei
Kaksoistoiminto Ei
Kapasitiivinen kosketus Kyllä
Kuvaus Danfoss Icon NÄYTÖLLINEN 230V,  PINTA-ASENNETTAVA 86x86
Lattia-anturi mahdollinen Ei
Liitännät Johdotettu 230V
LV-säätimen tyyppi Näytöllinen huonetermostaatti
Lämmön palautuminen Ei
Lämmönsäätö Kyllä
Lämpöpatterin toimilaite Kyllä
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] 35 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] 5 °C
Lämpötilan laskupainike Ei
Mukautuva oppimistoiminto Ei
NC/NO Kyllä
Poissaolotulo Ei
PWM Kyllä
Sopii kytkinkehyksiin Ei
Syöttöjännite (V) 230 V
Toimilaitteiden määrä maks. 5
Tuoteryhmä Lattialämmityksen säätimet
Tyyppi Danfoss Icon
Venttiilin jumppatoiminta Kyllä
Äänetön katkaisimen käyttö Kyllä

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality