ABN toimilaite, Joustava, Syöttöjännite [V] AC: 24, NC (jännitteettömänä kiinni), 1.000 m

193B2148

Toimilaite ABN-FBH 24V NC

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.118 Kilogram
Nettopaino 0.116 Kilogram
Määrä 0.358 Liter
EAN 5702425082542

 

Description Toimilaite ABN-FBH 24V NC
IP-suojausluokka IP 54
Kaapelin pituus [m] 1 m
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Supply voltage [V] AC/DC 24
Syöttöjännite [V] AC 24 V
Tuoteryhmä ABN-FBH
Tyyppi ABN Actuator
UNSPSC-KOODI 40101830
Venttiilin toiminta NC (jännitteettömänä kiinni)
Virrankulutus [W] 1 W
Yhdekoko Joustava

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality