Takaiskuventtiili, NVD 402, Laippa

065B7473

NVD 402 PN16 DN80

Tuotetiedot

Bruttopaino 11.286 Kg
Nettopaino 11.034 Kg
Volume 5.6 Liter
EAN 5710104063089

 

Asennusasento vapaa
Aukkojen määrä 2
China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 402 PN16 DN80
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-arvot (m³/h) 222 m³/h
Käyttökohde Kaukolämpö
Käyttötapa Omavoimainen
Liitostyypit Laippa
Läpimitta [mm] 80 mm
Rakennepaine [bar] 16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nro e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
SCIP-asiakirjan tuotenimi 065B7473
Toiminta Takaiskuventtiili
Tuoteryhmä Butterfly valves
Tuotteen tunnistetiedot Yes
Tyyppi NVD 402
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 50 %
Vaihtoehtoiset virtausaineet 2 Käyttövesi
Venttiilirungon materiaali Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Venttiilityyppi Takaiskuventtiili
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 100 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] -10 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality