Lisävarusteet, Kuiva-asennuselementit

89300030

Sähkönumero: 8164010

Devidry FM1

Tuotetiedot

Bruttopaino 2 Kg
Nettopaino 1.98 Kg
Volume 34.02 Liter
EAN 5703466179352

 

Asennuskorkeus [mm] [Min.] 8 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description Devidry FM1
Eristysaine PP-vaahto
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Käytetään tuotteelle DEVIdry™
Käyttökohde Floor heating
Maton pituus [m] 1 m
Pakkauksen korkeus [mm] 180 mm
Pakkauksen leveys [mm] 180 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 1050 mm
Paksuus [mm] 8 mm
Takuu [vuosi] 5
Tuotekuvaus DEVIdry™ FM1
Tuoteryhmä Accessories
Tyyppi Dry Mount Elements
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-KOODI 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Äänenvaimennus [dB] 17 dB

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality