Lämmityskaapelit, DEVIpipeheat™ Readymade, 10W/m@10°C, 16.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 230

140F0928

Sähkönumero: 8174091

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.53 Kg
Nettopaino 1.326 Kg
Volume 9.147 Liter
EAN 5703466249864

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
China RoHS compliance Yes
Description DEVIpipeheat™ 10 V3 16m 230V RM plug
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Elementti IP-luokka 67
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hyväksyntä CE
KIWA
In scope of WEEE and contain batteries No
Johdintyyppi Tinattu kupari
Johtimen eristys TPE
Kaapeli kelalla Ei
Kaapelin korkeus [mm] 5.2 mm
Kaapelin leveys [mm] 8.75 mm
Kaapelin pituus [m] 16 m
Kaapelin teho [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kaapelin teho [W@°C] 160W@10°C
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100 %
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Pipe / tank frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 3
Liitoskaapelin pituus [m] 2 m
Lämmitysperiaate Itserajoittuva
Määrämittaan leikattava Ei
Sertifioinnin suorittanut yritys NEMKO
CE
EAC
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 50 mm
Takuu [vuosi] 5
Tuoteryhmä Heating Cables
Tuoteversio Ready-made
Tyyppi DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
UK RoHS compliance Yes
Ulkovaipan väri Vaaleansininen
Ulkovaippa HDPE
PVDF
UNSPSC-KOODI 40101830
Warranty type 5-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality