Lämmityskaapelit, DEVIpipeheat™ 10 V3 readym., 10W/m@10°C, 25 m, Syöttöjännite [V] AC: 230

140F0931

Sähkönumero: 8174502

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.09 Kilogram
Nettopaino 1.886 Kilogram
Määrä 9.147 Liter
EAN 5703466249895

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeheat™ 10 V3 25m 230V RM plug
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Elementti IP-luokka 67
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hyväksyntä CE
KIWA
In scope of WEEE Yes
Johdintyyppi Tinattu kupari
Johtimen eristys TPE
Kaapeli kelalla Ei
Kaapelin korkeus [mm] 5.2 mm
Kaapelin leveys [mm] 8.75 mm
Kaapelin pituus [m] 25 m
Kaapelin teho [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kaapelin teho [W@°C] 250W@10°C
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100%
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Pipe / tank frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 3
Liitoskaapelin pituus [m] 2 m
Lämmitysperiaate Itserajoittuva
Määrämittaan leikattava Ei
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys NEMKO
CE
EAC
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 50 mm
Takuu [vuosi] 5
Tuoteryhmä Heating Cables
Tuoteversio Ready-made
Tyyppi DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Ulkovaipan väri Vaaleansininen
Ulkovaippa HDPE
PVDF
UNSPSC-KOODI 40101830
Warranty type 5-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality