Lämmityskaapelit, DEVIpipeheat™ 10 V3, 10W/m@10°C, 300.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 230

98300008

Sähkönumero: 8174523

Kaapelityyppi: Itserajoittuva, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.06 kg
Nettopaino 0.06 kg
EAN 5703466249765

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Elementti IP-luokka 68
Hyväksyntä CE
EAC
Johdintyyppi Tinattu kupari
Johtimen eristys Silloitettu polyolefiini
Kaapeli kelalla Kyllä
Kaapelin korkeus [mm] 5.15 mm
Kaapelin leveys [mm] 8.75 mm
Kaapelin pituus [m] 300 m
Kaapelin teho [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100 %
Kaapelityyppi Itserajoittuva
Kuvaus DEVIpipeheat™ 10 V3 300m drum
Käyttökohde Pipe / tank frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Liitoskaapeli Ei
Lämmitysperiaate Itserajoittuva
Määrämittaan leikattava Ei
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 50 mm
Tuoteryhmä Lämmityskaapelit
Tuoteversio Drum
Tyyppi DEVIpipeheat™ 10 V3
Täytemateriaali TPE
Ulkovaipan väri Vaaleansininen
Ulkovaippa PVDF
HDPE
Warranty type 5-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality