Lämmityskaapelit, DEVIpipeheat™ 10 V3, 10W/m@10°C, 1000.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 230
98300009
Sähkönumero: 8174524
Kaapelityyppi: Itserajoittuva, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kaapelityyppi: Itserajoittuva, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva
Bruttopaino | 0.06 kg |
Nettopaino | 0.06 kg |
EAN | 5703466249772 |
Bruttopaino | 0.06 kg |
Nettopaino | 0.06 kg |
EAN | 5703466249772 |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -5 °C |
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 65 °C |
Elementti IP-luokka | 68 |
Hyväksyntä |
CE EAC |
Johdintyyppi | Tinattu kupari |
Johtimen eristys | Silloitettu polyolefiini |
Kaapeli kelalla | Kyllä |
Kaapelin korkeus [mm] | 5.15 mm |
Kaapelin leveys [mm] | 8.75 mm |
Kaapelin pituus [m] | 1000 m |
Kaapelin teho [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kaapelisuojus | Alumiinifolio 100 % |
Kaapelityyppi | Itserajoittuva |
Kuvaus | DEVIpipeheat™ 10 V3 Blue 1000m drum |
Käyttökohde | Pipe / tank frost protection |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 65 °C |
Liitoskaapeli | Ei |
Lämmitysperiaate | Itserajoittuva |
Määrämittaan leikattava | Ei |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taivutussäde [mm] [Min.] | 50 mm |
Tuoteryhmä | Lämmityskaapelit |
Tuoteversio | Drum |
Tyyppi | DEVIpipeheat™ 10 V3 |
Täytemateriaali | TPE |
Ulkovaipan väri | Vaaleansininen |
Ulkovaippa |
PVDF HDPE |
Warranty type | 5-year product warranty |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -5 °C |
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 65 °C |
Elementti IP-luokka | 68 |
Hyväksyntä |
CE EAC |
Johdintyyppi | Tinattu kupari |
Johtimen eristys | Silloitettu polyolefiini |
Kaapeli kelalla | Kyllä |
Kaapelin korkeus [mm] | 5.15 mm |
Kaapelin leveys [mm] | 8.75 mm |
Kaapelin pituus [m] | 1000 m |
Kaapelin teho [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kaapelisuojus | Alumiinifolio 100 % |
Kaapelityyppi | Itserajoittuva |
Kuvaus | DEVIpipeheat™ 10 V3 Blue 1000m drum |
Käyttökohde | Pipe / tank frost protection |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 65 °C |
Liitoskaapeli | Ei |
Lämmitysperiaate | Itserajoittuva |
Määrämittaan leikattava | Ei |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taivutussäde [mm] [Min.] | 50 mm |
Tuoteryhmä | Lämmityskaapelit |
Tuoteversio | Drum |
Tyyppi | DEVIpipeheat™ 10 V3 |
Täytemateriaali | TPE |
Ulkovaipan väri | Vaaleansininen |
Ulkovaippa |
PVDF HDPE |
Warranty type | 5-year product warranty |