Lämmityskaapelit, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 1000.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 230
98300017
Sähkönumero: 431200
Kaapelityyppi: Itserajoittuva, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kaapelityyppi: Itserajoittuva, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva
Bruttopaino | 0.06 kg |
Nettopaino | 0.06 kg |
EAN | 5703466217788 |
Bruttopaino | 0.06 kg |
Nettopaino | 0.06 kg |
EAN | 5703466217788 |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -5 °C |
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 65 °C |
Elementti IP-luokka | 68 |
Hyväksyntä | UkrTEST |
Johdintyyppi | Tinattu kupari |
Johtimen eristys | Silloitettu polyolefiini |
Kaapeli kelalla | Kyllä |
Kaapelin korkeus [mm] | 5.3 mm |
Kaapelin leveys [mm] | 7.8 mm |
Kaapelin pituus [m] | 1000 m |
Kaapelin teho [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kaapelisuojus | Alumiinifolio 100 % |
Kaapelityyppi | Itserajoittuva |
Kuvaus | DEVIpipeheat 10 V2 sininen 1000m kela |
Käyttökohde | Pipe / tank frost protection |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 65 °C |
Liitoskaapeli | Ei |
Lämmitysperiaate | Itserajoittuva |
Määrämittaan leikattava | Ei |
Product height/depth [mm] | 5 mm |
Product length [mm] | 1000 m |
Product width [mm] | 8 mm |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taivutussäde [mm] [Min.] | 50 mm |
Tuoteryhmä | Lämmityskaapelit |
Tuoteversio | Drum |
Tyyppi | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
Täytemateriaali | TPE |
Ulkovaipan väri | Vaaleansininen |
Ulkovaippa | TPE |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 5-year product warranty |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -5 °C |
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 65 °C |
Elementti IP-luokka | 68 |
Hyväksyntä | UkrTEST |
Johdintyyppi | Tinattu kupari |
Johtimen eristys | Silloitettu polyolefiini |
Kaapeli kelalla | Kyllä |
Kaapelin korkeus [mm] | 5.3 mm |
Kaapelin leveys [mm] | 7.8 mm |
Kaapelin pituus [m] | 1000 m |
Kaapelin teho [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kaapelisuojus | Alumiinifolio 100 % |
Kaapelityyppi | Itserajoittuva |
Kuvaus | DEVIpipeheat 10 V2 sininen 1000m kela |
Käyttökohde | Pipe / tank frost protection |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 65 °C |
Liitoskaapeli | Ei |
Lämmitysperiaate | Itserajoittuva |
Määrämittaan leikattava | Ei |
Product height/depth [mm] | 5 mm |
Product length [mm] | 1000 m |
Product width [mm] | 8 mm |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taivutussäde [mm] [Min.] | 50 mm |
Tuoteryhmä | Lämmityskaapelit |
Tuoteversio | Drum |
Tyyppi | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
Täytemateriaali | TPE |
Ulkovaipan väri | Vaaleansininen |
Ulkovaippa | TPE |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 5-year product warranty |