Lämmityskaapelit, DEVIpipeguard™ (B), 33W/m@10°C, 1.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 230

98300672

Sähkönumero: 431234

Kaapelityyppi: Itserajoittuva, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.11 kg
Nettopaino 0.11 kg
EAN 5703466193341

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -50 °C
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 85 °C
Hyväksyntä VDE
Hyväksyntästandardi DIN VDE 0254: 1994-06
Johtimen eristys Itserajoittuva matriisi
Kaapeli kelalla Kyllä
Kaapelin korkeus [mm] 5.5 mm
Kaapelin leveys [mm] 11.8 mm
Kaapelin pituus [m] 1 m
Kaapelin teho [W/m@°C] 33W/m@10°C
Kaapelisuojus Tinattu kuparipunos
Kaapelityyppi Itserajoittuva
Kuvaus DEVIpipeguard 33 Määrämittaan leikattava
Käyttökohde Pipe / tank frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Liitoskaapeli Ei
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Itserajoittuva
Määrämittaan leikattava Kyllä
Suojapunos, peitto [%] [Min.] 70 %
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 50 mm
Tuoteryhmä Lämmityskaapelit
Tuoteversio Cut-to-length
Tyyppi DEVIpipeguard™ (B)
Täytemateriaali TPE
Ulkovaipan väri Harmaa
Ulkovaippa TPE
UNSPSC CODE 26121601
UV-suojattu Ei
Warranty type 5-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality