Lämmityskaapelit, DEVIpipeguard™ (B), 25W/m@10°C, 100.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 230

98300761

Sähkönumero: 431224

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.116 Kg
Nettopaino 0.115 Kg
Volume 0.198 Liter
EAN 5703466177181

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -50 °C
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIpipeguard 25 punainen 100m kela
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 85 °C
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hyväksyntä VDE
CE
UkrTEST
EAC
Hyväksyntästandardi DIN VDE 0254: 1994-06
In scope of WEEE and contain batteries No
Johtimen eristys Itserajoittuva matriisi
Kaapeli kelalla Kyllä
Kaapelin korkeus [mm] 5.5 mm
Kaapelin leveys [mm] 11.8 mm
Kaapelin pituus [m] 100 m
Kaapelin teho [W/m@°C] 25W/m@10°C
Kaapelisuojus Tinattu kuparipunos
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Pipe / tank frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Liitoskaapeli Ei
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Itserajoittuva
Määrämittaan leikattava Ei
Pakkauksen korkeus [mm] 220 mm
Pakkauksen leveys [mm] 300 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 300 mm
Sertifioinnin suorittanut yritys VDE
Suojapunos, peitto [%] [Min.] 70 %
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 50 mm
Takuu [vuosi] 5
Tuoteryhmä Heating Cables
Tuoteversio Drum
Tyyppi DEVIpipeguard™ (B)
Täytemateriaali TPE
UK RoHS compliance Yes
Ulkovaipan väri Punainen
Ulkovaippa TPE
UNSPSC-KOODI 26121601
UV-suojattu Ei
Warranty type 5-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality