Lämmityskaapelit, DEVIiceguard™ 18 readymade, 18W/m@10°C, 2.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 230

98300835

Sähkönumero: 8169526

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.81 Kg
Nettopaino 0.802 Kg
Volume 5.376 Liter
EAN 5703466202678

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -50 °C
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIiceguard 18 Käyttövalmis 2m 36W@0°C 230V
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 85 °C
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hyväksyntä CE
UkrTEST
Hyväksyntästandardi DIN VDE 0254: 1994-06
In scope of WEEE and contain batteries No
Johtimen eristys TPE
Kaapeli kelalla Ei
Kaapelin korkeus [mm] 5.8 mm
Kaapelin leveys [mm] 11.3 mm
Kaapelin pituus [m] 2 m
Kaapelin teho [W/m@°C] 18W/m@10°C
Kaapelin teho [W@°C] 36W@10°C
Kaapelisuojus Tinattu kuparipunos
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Roof frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko [mm²] 1.5 mm²
Liitoskaapelin johdin, kpl 1
Liitoskaapelin pituus [m] 5 m
Liitoskaapelin tyyppi DTCL
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Itserajoittuva
Määrämittaan leikattava Ei
Pakkauksen korkeus [mm] 40 mm
Pakkauksen leveys [mm] 420 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 320 mm
Palamista hidastava Kyllä
Sertifioinnin suorittanut yritys Intertek Semko
Suojapunos, peitto [%] [Min.] 80 %
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 50 mm
Takuu [vuosi] 5
Tuoteryhmä Heating Cables
Tuoteversio Ready-made
Tyyppi DEVIiceguard™ 18 Readymade
Täytemateriaali TPE
UK RoHS compliance Yes
Ulkovaipan väri Musta
Ulkovaippa TPE, UV protected
UNSPSC-KOODI 26121601
UV-suojattu Kyllä
Warranty type 5-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality