Kuiva-asennuselementit
18055300
Sähkönumero: 3531049
Flexkit, Devicell
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Flexkit, Devicell
Bruttopaino | 0.07 kg |
Nettopaino | 0.07 kg |
EAN | 5703466128893 |
Bruttopaino | 0.07 kg |
Nettopaino | 0.07 kg |
EAN | 5703466128893 |
Kuvaus | Flexkit, Devicell |
Käytetään tuotteelle | DEVIcell™ |
Käyttökohde | Floor heating |
Pakkauksen korkeus [mm] | 20 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 250 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 170 mm |
Tuoteryhmä | Lisävarusteet |
Tyyppi | Kuiva-asennuselementit |
Kuvaus | Flexkit, Devicell |
Käytetään tuotteelle | DEVIcell™ |
Käyttökohde | Floor heating |
Pakkauksen korkeus [mm] | 20 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 250 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 170 mm |
Tuoteryhmä | Lisävarusteet |
Tyyppi | Kuiva-asennuselementit |