Termostaatit, Devireg 527, ELKO, ei anturikaapelia
Termostaatit, Devireg 527, ELKO, ei anturikaapelia

140F1041

Sähkönumero: 3531158

Devireg 527, ELKO, ei anturikaapelia

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.19 kg
Nettopaino 0.19 kg
EAN 5703466209103

 

Anturin määrityspiste [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Anturin tyyppi ilman anturia
Asteikon määritys 0 - 6
Hystereesi (+/-) 0.4
Ilmaisintyyppi LED
Induktiivinen kuorma cos φ= 0.3 max 1A
Jäätymissuojaus [°C] 5 °C
Korkeus [mm] 85 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C] 75 °C
Kuvaus Devireg 527, ELKO, ei anturikaapelia
Kytkinrele 2-napainen
Leveys [mm] 85 mm
Liitinkaapelin koko maks. [mm²] 2 x 2.5
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.] 45 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.] 5 °C
Pakkauksen korkeus [mm] 61 mm
Pakkauksen leveys [mm] 88 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 163 mm
Resistiivinen kuorma maks. [A] 15
Sertifioinnin suorittanut yritys CE
Syvyys [mm] 36 mm
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.] 240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.] 220 V
Säätelytyyppi Hystereesi
Takuu [vuosi] 2
Tuoteryhmä Termostaatit
Tuotteen nimi Devireg™ 527
Tyyppi DEVIreg™ 53x -sarja
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.] 0.25 W
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.] -20 °C
Väri Valkoinen RAL 9010
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 30 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] -10 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality