Lisävarusteet, Vastus Devitemp 106-109
Lisävarusteet, Vastus Devitemp 106-109

14602056

Vastus Devitemp 106-109

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.03 kg
Nettopaino 0.03 kg
EAN 5703466201244

 

Kuvaus Vastus Devitemp 106-109
Pakkauksen korkeus [mm] 25 mm
Pakkauksen leveys [mm] 15 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 75 mm
Sertifioinnin suorittanut yritys CE
Tuoteryhmä Lisävarusteet
Tyyppi DEVItemp™ accessories

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality