Lisävarusteet

23804594

Lämmityselementti TP2 21 KW / 3 500 W 230 V

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.02 Kg
Nettopaino 1.01 Kg
Volume 3.551 Liter
EAN 5703464001761

 

Description Lämmityselementti TP2 21 KW / 3 500 W 230 V
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Hyväksyntä CE
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Käytetään tuotteelle DEVItemp™
Käyttökohde Other heating
Pakkauksen korkeus [mm] 40 mm
Pakkauksen leveys [mm] 265 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 335 mm
Sertifioinnin suorittanut yritys CE
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.] 240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.] 220 V
Tuotekuvaus DEVItronic™
Tuoteryhmä Accessories
Tyyppi DEVItemp™ accessories
UNSPSC-KOODI 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality