Lisävarusteet, Lämmityselementti Devitemp 400 V, 3 000 W
Lisävarusteet, Lämmityselementti Devitemp 400 V, 3 000 W

23804792

Lämmityselementti Devitemp 400 V, 3 000 W

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.97 kg
Nettopaino 0.96 kg
EAN 5703466208779

 

Kuvaus Lämmityselementti Devitemp 400 V, 3 000 W
Pakkauksen korkeus [mm] 50 mm
Pakkauksen leveys [mm] 300 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 225 mm
Sertifioinnin suorittanut yritys CE
Syöttöjännite [V] AC 400 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.] 420 V
Syöttöjännite [V] AC [min.] 380 V
Tuoteryhmä Lisävarusteet
Tyyppi DEVItemp™ accessories

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality