Peilikalvot, 0.27 m x 0.4 m, Syöttöjännite [V] AC: 230, 175 W
62000000
Sähkönumero: 8173385
Application: Other heating
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Application: Other heating
Bruttopaino | 0.32 Kg |
Nettopaino | 0.317 Kg |
Volume | 1.468 Liter |
EAN | 5703466180686 |
Bruttopaino | 0.32 Kg |
Nettopaino | 0.317 Kg |
Volume | 1.468 Liter |
EAN | 5703466180686 |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Devifoil-peili 17,5 W 230 V 0,274x0,358 m |
Elementti IP-luokka | 44 |
EU RoHS compliance | Yes |
Hyväksyntä |
UkrTEST CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaapelin vastus [Ohm] | 3023 |
Käyttökohde | Other heating |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 80 °C |
Liitoskaapeli | Kyllä |
Liitoskaapeli, koko [mm²] | 0.5 mm² |
Liitoskaapeli, kpl | 1 |
Liitoskaapelin johdin, kpl | 2 |
Liitoskaapelin pituus [m] | 1 m |
Lämmitysperiaate | Sarjaan kytkettävä resistiivinen |
Lämmönluovutus [W] | 175 W |
Maton leveys [m] | 0.4 m |
Maton pituus [m] | 0.27 m |
Maton teho [W/m²] | 200 W/m² |
Määrämittaan leikattava | Ei |
Pakkauksen korkeus [mm] | 10 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 310 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 370 mm |
Paksuus [mm] | 0.8 mm |
Peittoalue [m²] | 0.1 m² |
Sertifioinnin suorittanut yritys |
CE UkrTEST |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Takuu [vuosi] | 2 |
Tuotekuvaus | DEVIfoil™ Mirror |
Tuotemerkki | DEVI by Danfoss |
Tuoteryhmä | Other Heating Products |
Tyyppi | Mirror foils |
UK RoHS compliance | Yes |
Ulkovaippa | Polyeteeni |
UNSPSC-KOODI | 40101840 |
UV-suojattu | Ei |
Warranty type | 2-year product warranty |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Devifoil-peili 17,5 W 230 V 0,274x0,358 m |
Elementti IP-luokka | 44 |
EU RoHS compliance | Yes |
Hyväksyntä |
UkrTEST CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaapelin vastus [Ohm] | 3023 |
Käyttökohde | Other heating |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 80 °C |
Liitoskaapeli | Kyllä |
Liitoskaapeli, koko [mm²] | 0.5 mm² |
Liitoskaapeli, kpl | 1 |
Liitoskaapelin johdin, kpl | 2 |
Liitoskaapelin pituus [m] | 1 m |
Lämmitysperiaate | Sarjaan kytkettävä resistiivinen |
Lämmönluovutus [W] | 175 W |
Maton leveys [m] | 0.4 m |
Maton pituus [m] | 0.27 m |
Maton teho [W/m²] | 200 W/m² |
Määrämittaan leikattava | Ei |
Pakkauksen korkeus [mm] | 10 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 310 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 370 mm |
Paksuus [mm] | 0.8 mm |
Peittoalue [m²] | 0.1 m² |
Sertifioinnin suorittanut yritys |
CE UkrTEST |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Takuu [vuosi] | 2 |
Tuotekuvaus | DEVIfoil™ Mirror |
Tuotemerkki | DEVI by Danfoss |
Tuoteryhmä | Other Heating Products |
Tyyppi | Mirror foils |
UK RoHS compliance | Yes |
Ulkovaippa | Polyeteeni |
UNSPSC-KOODI | 40101840 |
UV-suojattu | Ei |
Warranty type | 2-year product warranty |