Lisävarusteet
Lisävarusteet

14601017

MOOTTORI IP44 TP1 NV10-20/566 400 V/50 HZ 10/

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.08 kg
Nettopaino 1.07 kg
EAN 5703435000670

 

Kuvaus MOOTTORI IP44 TP1 NV10-20/566 400 V/50 HZ 10/
Pakkauksen korkeus [mm] 115 mm
Pakkauksen leveys [mm] 100 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 130 mm
Sertifioinnin suorittanut yritys CE
Syöttöjännite [V] AC 400 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.] 420 V
Syöttöjännite [V] AC [min.] 380 V
Tuoteryhmä Lisävarusteet
Tuotteen nimi Moottori IP44 TP1 400 V
Tyyppi DEVItemp™ accessories

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto