Lisävarusteet
Lisävarusteet

140F1098

Sähkönumero: 3531088

Anturikaapeli 10 M, 15 kOhm, PVC

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.13 kg
Nettopaino 0.13 kg
EAN 5703466210734

 

Kuvaus Anturikaapeli 10 M, 15 kOhm, PVC
Käytetään tuotteelle DEVIreg™ 13x series
DEVIreg™ 53x series
DEVIreg™ Touch
DEVIreg™ Smart
DEVIreg™ OPTI
DEVIdry™ Kit
Käyttökohde Cold store
Floor heating
Maton pituus [m] 10 m
Pakkauksen korkeus [mm] 30 mm
Pakkauksen leveys [mm] 85 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 85 mm
Sertifioinnin suorittanut yritys UkrTEST
Tuoteryhmä Lisävarusteet
Tyyppi Thermostat accessories
Warranty type 2-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto