Tuotetiedot

Bruttopaino 0.05 kg
Nettopaino 0.05 kg
EAN 5703466209684

 

Kuvaus Huoneanturi, 426-kehys
Käytetään tuotteelle DEVIreg™ Touch
DEVIreg™ Smart
DEVIreg™ 53x series
Käyttökohde Floor heating
Pakkauksen korkeus [mm] 30 mm
Pakkauksen leveys [mm] 85 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 85 mm
Sertifioinnin suorittanut yritys UkrTEST
Tuoteryhmä Lisävarusteet
Tyyppi Thermostat accessories
Warranty type 2-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto