Lisävarusteet
Lisävarusteet

140F1086

Sähkönumero: 3531183

Kattoanturi 850 IV

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.45 kg
Nettopaino 1.44 kg
EAN 5703466209271

 

Anturin tyyppi Devibus
Korkeus [mm] 216 mm
Kuvaus Kattoanturi 850 IV
Käytetään tuotteelle DEVIreg™ 850
Käyttökohde Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Pakkauksen korkeus [mm] 72 mm
Pakkauksen leveys [mm] 232 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 280 mm
Sertifioinnin suorittanut yritys EAC
Syvyys [mm] 53 mm
Syöttöjännite [V] AC [maks.] 240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.] 220 V
Tuoteryhmä Lisävarusteet
Tuotteen nimi Anturi Devireg™ 850
Tyyppi Thermostat accessories
Warranty type 2-year product warranty
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] -50 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto