Lisävarusteet
Lisävarusteet

140F0956

3/4"+1" Pipe Fitting DEVIpipeheat™ 10 V3

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.33 kg
Nettopaino 0.33 kg
EAN 5703466250037

 

Kuvaus 3/4"+1" Pipe Fitting DEVIpipeheat™ 10 V3
Käytetään tuotteelle DEVIpipeheat™ 10 V3
DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
Käyttökohde Pipe / tank frost protection
Pakkauksen korkeus [mm] 20 mm
Pakkauksen leveys [mm] 250 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 250 mm
Tuoteryhmä Lisävarusteet
Tyyppi Connection kits self-limiting cables
Warranty type 2-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto