Lisävarusteet, Helppo asentaa
Lisävarusteet, Helppo asentaa

140F1511

Sähkönumero: 432081

Räystäskourun pidike ja sarana, 25 kpl pussi

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.27 kg
Nettopaino 0.28 kg
EAN 5703466229897

 

Kuvaus Räystäskourun pidike ja sarana, 25 kpl pussi
Käytetään tuotteelle DEVIsafe™ 20T
DEVIsnow™ 20T
DEVIsnow™ 30T
Käyttökohde Roof frost protection
Pakkauksen korkeus [mm] 150 mm
Pakkauksen leveys [mm] 150 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 250 mm
Pakkausmäärä 25
Tuoteryhmä Lisävarusteet
Tuotteen nimi Räystäskourun pidike ja sarana, 25 kpl pussi
Tyyppi Helppo asentaa
Warranty type 2-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto