Lämmityskaapelit, DEVIasphalt™ 30T, 30 W/m, 17.50 m, Syöttöjännite [V] AC: 400

83900201

Sähkönumero: 8172962

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Sarjaan kytkettävä resistiivinen

Tuotetiedot

Bruttopaino 3.66 Kg
Nettopaino 3.623 Kg
Volume 13.708 Liter
EAN 5703466192863

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIasphalt 30T 17,5m 520W 400V
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 85 °C
Elementti IP-luokka IPX7
EU RoHS compliance Yes
Hyväksyntä CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Johtimen eristys FEP
Kaapeli kelalla Ei
Kaapelin halkaisija [mm] 7 mm
Kaapelin pituus [m] 17.5 m
Kaapelin teho [W/m] 30 W/m
Kaapelin vastus [Ohm] 308
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100 %
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Kaksijohdin, suojus [mm²] Cu 1,0
Käyttökohde Asphalt ice and snow melting
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 60 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko [mm²] 2.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 2
Liitoskaapelin pituus [m] 10 m
Liitoskaapelin tyyppi DTWK
Lyhyen jakson lämpötila [°C] [Maks.] 240 °C
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W] 520 W
Muodonmuutoslujuus [N] 1500 N
Määrämittaan leikattava Ei
Pakkauksen korkeus [mm] 92 mm
Pakkauksen leveys [mm] 386 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 386 mm
Palamista hidastava Kyllä
Sertifioinnin suorittanut yritys Intertek Semko
Syöttöjännite [V] AC 400 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 42 mm
Takuu [vuosi] 20
Tuoteryhmä Heating Cables
Tuoteversio Ready-made
Tyyppi DEVIasphalt™ 30T
Täytemateriaali PEX
UK RoHS compliance Yes
Ulkovaipan väri Musta
Ulkovaippa XPLO
UNSPSC-KOODI 26121601
UV-suojattu Kyllä
Vetolujuus [N] 300 N
Warranty type 20-year full service warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality