Lämmityskaapelit, DEVIpipeheat™ 10 V3, 10W/m@10°C, 1.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 230

98300012

Sähkönumero: 8174525

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva

Tuotetiedot

Bruttopaino 74 Gram
Nettopaino 64 Gram
EAN 5703466249789

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIpipeheat™ 10 V3 Cut-to length
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Elementti IP-luokka 68
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hyväksyntä CE
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Johdintyyppi Tinattu kupari
Johtimen eristys Silloitettu polyolefiini
Kaapeli kelalla Kyllä
Kaapelin korkeus [mm] 5.2 mm
Kaapelin leveys [mm] 8.75 mm
Kaapelin pituus [m] 1 m
Kaapelin teho [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100 %
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Pipe / tank frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Liitoskaapeli Ei
Lämmitysperiaate Itserajoittuva
Määrämittaan leikattava Kyllä
Sertifioinnin suorittanut yritys CE
EAC
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 50 mm
Takuu [vuosi] 5
Tuoteryhmä Heating Cables
Tuoteversio Cut-to-length
Tyyppi DEVIpipeheat™ 10 V3
Täytemateriaali TPE
UK RoHS compliance Yes
Ulkovaipan väri Vaaleansininen
Ulkovaippa HDPE
PVDF
UNSPSC-KOODI 26121601
Warranty type 5-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality