Lämmityskaapelit, DEVIpipeheat™ 10 V3, 10W/m@10°C, 100.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 230

98300007

Sähkönumero: 8174522

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.064 Kg
Nettopaino 0.064 Kg
Volume 0.159 cm3
EAN 5703466249758

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIpipeheat™ 10 V3 100m drum
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Elementti IP-luokka 68
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hyväksyntä CE
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Johdintyyppi Tinattu kupari
Johtimen eristys Silloitettu polyolefiini
Kaapeli kelalla Kyllä
Kaapelin korkeus [mm] 5.2 mm
Kaapelin leveys [mm] 8.75 mm
Kaapelin pituus [m] 100 m
Kaapelin teho [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100 %
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Pipe / tank frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Liitoskaapeli Ei
Lämmitysperiaate Itserajoittuva
Määrämittaan leikattava Ei
Sertifioinnin suorittanut yritys CE
EAC
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 50 mm
Takuu [vuosi] 5
Tuoteryhmä Heating Cables
Tuoteversio Drum
Tyyppi DEVIpipeheat™ 10 V3
Täytemateriaali TPE
UK RoHS compliance Yes
Ulkovaipan väri Vaaleansininen
Ulkovaippa PVDF
HDPE
Warranty type 5-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality