AMB 162, Syöttöjännite [V] AC: 24, 30 s/mm

082H0211

AMB 162 5Nm 3p 30s 24V

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.683 Kilogram
Nettopaino 0.643 Kilogram
Määrä 2.007 Liter
EAN 5710104077543

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AMB 162 5Nm 3p 30s 24V
In scope of WEEE and contain batteries No
Jousi alas (paluu) Ei
Jousi ylös Ei
Karan nopeus [s/mm] 30 s/mm
Kiertokulma [°] 90 °
Kotelointiluokka IP42
Käsikäyttö Kyllä
Käyttökohde keskuslämmityksen lämmönsäätö
Käyttömomentti [Nm] 5 N-m
Nopeustyyppi Vakio
Ohjaussignaalin tyyppi 3-piste
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Suojausluokka II
Syöttöjännite [V] AC 24 V
Syöttöjännite [V] DC 24 V
Taajuus [Hz] 50/60
Toimilaitteen nopeus [s/°] 30 s/°
Toimilaitteen tyyppi Sähkö
Tuoteryhmä Gear actuators
Turvatoiminto Ei
Tyyppi AMB 162
UK RoHS compliance Out of scope
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] 80 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.] -10 °C
Virrankulutus [W] 3 W
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] 0 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality