AMZ 113, 8.3 m³/h, Rp 3/4

082G5419

AMZ 113 ON/OFF 3-tie, sisäkierre 230 V DN20

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.501 Kilogram
Nettopaino 1.416 Kilogram
Määrä 3.896 Liter
EAN 5710104080062

 

Asennusversio vapaa
Aukkojen määrä 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMZ 113 ON/OFF 3-tie, sisäkierre 230 V DN20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Karan asento Ei mitään
Kvs-arvot (m³/h) 8.3 m³/h
Käyttökohde Kotitalouksien ja kaupallinen keskuslämmitys
Käyttömomentti [Nm] 10 N-m
Liitostyypit Sisäkierre
Läpimitta [mm] 20 mm
Rakennepaine [bar] 40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nro 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP-asiakirjan tuotenimi 082G5419
Sulkupaine-ero (ohjaus) [bar] [Maks.] 6 bar
Sulkupaine-ero (sekoitus) [bar] [Maks.] 6 bar
Tuoteryhmä Motorized control valves
Tyyppi AMZ 113
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSP Aurinkoenergialaitokset
Vaihtoehtoiset virtausaineet Virtausaine
Vaihtoehtoiset virtausaineet 2 Vesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilin koko DN 20
Venttiilin pallon materiaali CW 614 N UNI EN 12164
Venttiilirungon materiaali CW 617 N UNI EN 12165
Venttiin karan materiaali CW 614 N UNI EN 12164
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 110 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Yhdekoko Rp 3/4

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality