Puserrusliittimet teräs- ja kupariputkistoille, G 3/8" A, 12, Nikkelipinnoitettu

013G4102

LVI: 4035901

Kupari-/teräsliitännät 12 mm:n putkelle

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.016 Kilogram
Nettopaino 0.016 Kilogram
Volume 0.008 Liter
EAN 5702420033129

 

Description Kupari-/teräsliitännät 12 mm:n putkelle
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kierre Ulkoinen
Käyttö teräkselle ja kuparille
Käyttöpaine (bar) [Maks.] 10 bar
Liitännät G 3/8" A
Loppu Nikkelipinnoitettu
Putkikoko [mm] 12
Putkistoille Teräs ja kupari
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Testipaine [bar] 16 bar
Tuoteryhmä Compression fittings
Tuotteen tunnistetiedot Yes
Tyyppi Compression fittings for steel and copper tubings
Venttiileille RA-FN 10
RA-N 10
RA-U/UN 10
RLV 10
RA-DV 10
RLV-S 10
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] 120 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality