RA-NCX, Normaali virtaus, 15, Kaksoiskulma oikea, D, Kromi
RA-NCX, Normaali virtaus, 15, Kaksoiskulma oikea, D, Kromi

013G4239

Patteriventtiili integroidulla esiasetuksella

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.31 kg
Nettopaino 0.31 kg
EAN 5702420072180

 

Kuvaus Patteriventtiili integroidulla esiasetuksella
Kv-arvo asetuksessa Xp = 0,5 - 2,0 K (m³/h) [Maks.] 0.73 m³/h
Kv-arvo asetuksessa Xp = 0,5 - 2,0 K (m³/h) [Min.] 0.04 m³/h
Kvs-arvot (m³/h) [Maks.] 0.9 m³/h
Käyttökohde 2-putkijärjestelmä
Käyttöpaine (bar) [Maks.] 10 bar
Liitostyypit Sisäkierre
Liittimen tyyppi Kromipäällysteinen
Liitäntäkoko sisään Rp 1/2
Liitäntäkoko ulos R 1/2
Mitoitus vakio D
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 0.6 bar
Rakenne Kaksoiskulma oikea
Tuoteryhmä Tuotteet Design-pattereille
Tyyppi RA-NCX
Venttiilin koko 15
Venttiilityyppi Normaali virtaus
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] 120 °C
Väri Kromi

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto