Patteritermostaatti, Danfoss Eco™ Bluetooth, Sovittimen tyyppi: RA; M30

014G1106

LVI: 4035465

Itsenäinen elektroninen patteritermostaatti, Bluetooth

Tuotteesta on uudempi parannettu versio, suosittelemme tutustumaan tuotteeseen.
Korvaava tuote

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.273 Kg
Nettopaino 0.273 Kg
Volume 1.401 Liter
EAN 5702425145315

 

Akkuja 2 kpl 1,5 V AA-alkaliparistoja
Akun käyttöikä [vuotta] 2 v
Avoimen ikkunan tunnistus -toiminto Kyllä
Battery type or Name Alkaline AA
China RoHS compliance Out of scope
Description Itsenäinen elektroninen patteritermostaatti
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hyväksyntä Bluetooth
ERC
CE
EAC
Ilmoitus pariston alhaisesta jännitteestä Kyllä
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Järjestelmäintegraatio Itsenäinen
Karan liike Lineaarinen, jopa 4.5 mm asti, max. 2 mm venttiilissä (1 mm/s)
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] -20 °C
Käyttökohde Kotitalous (likaantumisaste 2)
Langaton standardi Bluetooth
LV-säätimen tyyppi Patteritermostaatti
Lähetystaajuus [GHz] 2.4 GHz
Lähetysteho [mW] [Maks.] 2.1 mW
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] 28 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] 4 °C
Lämpötilan mittausväli 1 min
Melutaso, lämmitys dB(A) JIS C 9612 30
Näytön tyyppi LCD taustavalaistu
Ohjaustapa PID
Ohjelmistoluokka A
Paristo, kpl 2
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SCIP-asiakirjan nro a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
SCIP-asiakirjan tuotenimi Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
Sovittimen tyyppi M30
RA
Termostaatin IP-luokka 20
Termostaatti Ohjelmoitava elektroninen venttiilin ohjain
Toimilaitteen tyyppi Sähkömekaaninen
Tuoteryhmä Radiator thermostat
Turvaluokitus Tyyppi 1
Tyyppi Danfoss Eco™ Bluetooth
UK RoHS compliance Out of scope
Veden lämpötila [°C] [Maks.] 90 °C
Virrankulutus (valmiustila) [mW] 3 mW
Virrankulutus [W] 1.2 W
Väri RAL 9016
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 40 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] 0 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality