Automaattinen ohitus, ohjaus, AVDO, DN 25, Suora, Sisäkierre, Ulkokierre
003L6028
LVI: 4015087
Omavoimainen jatkuvan virtauksen venttiili
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Omavoimainen jatkuvan virtauksen venttiili
Bruttopaino | 1.208 Kg |
Nettopaino | 1.16 Kg |
Volume | 1.092 Liter |
EAN | 5702420018065 |
Bruttopaino | 1.208 Kg |
Nettopaino | 1.16 Kg |
Volume | 1.092 Liter |
EAN | 5702420018065 |
Asetus (bar) [Maks.] | 0.5 bar |
Asetus (bar) [Min.] | 0.05 bar |
Description | Omavoimainen jatkuvan virtauksen venttiili |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Liitostyypit | Threaded |
Liitännät | 1" |
Liitäntäkoko sisään | Rp 1 |
Liitäntäkoko ulos | R 1 |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Rakenne | Suora |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AVDO COMMERCIAL 25 |
Tuloliitännän tyyppi | Sisäkierre |
Tuoteryhmä | Automatic Bypass Control |
Tyyppi | AVDO |
Ulostulon liitäntätyyppi | Ulkokierre |
Venttiilin koko | DN 25 |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 120 °C |
Asetus (bar) [Maks.] | 0.5 bar |
Asetus (bar) [Min.] | 0.05 bar |
Description | Omavoimainen jatkuvan virtauksen venttiili |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Liitostyypit | Threaded |
Liitännät | 1" |
Liitäntäkoko sisään | Rp 1 |
Liitäntäkoko ulos | R 1 |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Rakenne | Suora |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AVDO COMMERCIAL 25 |
Tuloliitännän tyyppi | Sisäkierre |
Tuoteryhmä | Automatic Bypass Control |
Tyyppi | AVDO |
Ulostulon liitäntätyyppi | Ulkokierre |
Venttiilin koko | DN 25 |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 120 °C |