Automaattinen ohitus, ohjaus, AVDO, DN 15, Suora, Ulkokierre, Ulkokierre
003L6020
Omavoimainen jatkuvan virtauksen venttiili
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Omavoimainen jatkuvan virtauksen venttiili
Bruttopaino | 0.644 Kg |
Nettopaino | 0.644 Kg |
Volume | 1.083 Liter |
EAN | 5702420018027 |
Bruttopaino | 0.644 Kg |
Nettopaino | 0.644 Kg |
Volume | 1.083 Liter |
EAN | 5702420018027 |
Asetus (bar) [Maks.] | 0.5 bar |
Asetus (bar) [Min.] | 0.05 bar |
Description | Omavoimainen jatkuvan virtauksen venttiili |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Liitostyypit | Threaded |
Liitännät | 1/2" |
Liitäntäkoko sisään | G 3/4 A |
Liitäntäkoko ulos | G 3/4 A |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Rakenne | Suora |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AVDO COMMERCIAL 15 |
Tuloliitännän tyyppi | Ulkokierre |
Tuoteryhmä | Automatic Bypass Control |
Tyyppi | AVDO |
Ulostulon liitäntätyyppi | Ulkokierre |
Venttiilin koko | DN 15 |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 120 °C |
Asetus (bar) [Maks.] | 0.5 bar |
Asetus (bar) [Min.] | 0.05 bar |
Description | Omavoimainen jatkuvan virtauksen venttiili |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Liitostyypit | Threaded |
Liitännät | 1/2" |
Liitäntäkoko sisään | G 3/4 A |
Liitäntäkoko ulos | G 3/4 A |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Rakenne | Suora |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AVDO COMMERCIAL 15 |
Tuloliitännän tyyppi | Ulkokierre |
Tuoteryhmä | Automatic Bypass Control |
Tyyppi | AVDO |
Ulostulon liitäntätyyppi | Ulkokierre |
Venttiilin koko | DN 15 |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 120 °C |