Automaattinen ohitus, ohjaus, AVDO, DN 15, Suora, Sisäkierre, Ulkokierre
Automaattinen ohitus, ohjaus, AVDO, DN 15, Suora, Sisäkierre, Ulkokierre

003L6018

LVI: 4015085

Omavoimainen jatkuvan virtauksen venttiili

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.72 kg
Nettopaino 0.72 kg
EAN 5702420018010

 

Asetus (bar) [Maks.] 0.5 bar
Asetus (bar) [Min.] 0.05 bar
Kuvaus Omavoimainen jatkuvan virtauksen venttiili
Käyttöpaine (bar) [Maks.] 10 bar
Liitäntäkoko sisään Rp 1/2
Liitäntäkoko ulos R 1/2
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 0.5 bar
Rakenne Suora
Tuloliitännän tyyppi Sisäkierre
Tuoteryhmä Automaattinen ohitus, ohjaus
Tyyppi AVDO
Ulostulon liitäntätyyppi Ulkokierre
Venttiilin koko DN 15
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] 120 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality