Automaattinen ohitus, ohjaus, AVDO, DN 15, Kulma, Sisäkierre, Ulkokierre
Automaattinen ohitus, ohjaus, AVDO, DN 15, Kulma, Sisäkierre, Ulkokierre

003L6003

Omavoimainen jatkuvan virtauksen venttiili

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.71 kg
Nettopaino 0.71 kg
EAN 5702420017082

 

Asetus (bar) [Maks.] 0.5 bar
Asetus (bar) [Min.] 0.05 bar
Kuvaus Omavoimainen jatkuvan virtauksen venttiili
Käyttöpaine (bar) [Maks.] 10 bar
Liitäntäkoko sisään Rp 1/2
Liitäntäkoko ulos R 1/2
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 0.5 bar
Rakenne Kulma
Tuloliitännän tyyppi Sisäkierre
Tuoteryhmä Automaattinen ohitus, ohjaus
Tyyppi AVDO
Ulostulon liitäntätyyppi Ulkokierre
Venttiilin koko DN 15
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] 120 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality