Palloventtiilit, JIP-WW, RB, käsivaihde, Supistettu aukko, PN 25, DN 150, Hitsaus

065N0151

JIP-WW DN150 PN25 WG L340 H267

Tuotetiedot

Bruttopaino 43.5 kg
Nettopaino 31.8 kg
EAN 5702421652060

 

Asennusasento Kaikki
Aukkojen määrä 2
Hitsattavien päiden materiaali Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Hyväksyntästandardi EN 12266 osa 1 P10-P11-P12 ja osa 2 F20
Painelaitedirektiivi 97/23/EY, H1-moduuli
Karan tiivistemateriaali PTFE/grafiitti
Kartion/istukan tiivistemateriaali PTFE+C
Kiertokulma [°] 90 °
Korkeus karan toimilaitteen yläreunaan [mm] 405 mm
Kuvaus JIP-WW DN150 PN25 WG L340 H267
Kvs-arvot (m³/h) 1900 m³/h
Käyttökohde Lämmitys ja jäähdytys
Käyttötapa Käsivaihde
Liitostyypit Hitsaus
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 25 bar
Paineluokka PN 25
Pituus [mm] 340 mm
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Runkomateriaali Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
Toimilaitteen laipan tyyppi F10/F12
Toiminta On/Off
Tuoteryhmä Palloventtiilit
Tyyppi JIP-WW, RB, käsivaihde
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 50 %
Varastointilämpötila [°C] [Min.] -40 °C
Venttiilin koko DN 150
Venttiilin pallon materiaali Ruostumaton teräs
Venttiilirungon materiaali Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Venttiilityyppi Supistettu aukko
Venttiin karan materiaali Ruostumaton teräs, esim. X2CrNi19-11 (EN10272) / materiaalinro 1.4306
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 180 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 0 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Vuotonopeus [% Kvs] Vuotonopeus A
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] -40 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality