Palloventtiilit, JIP-FF, RB, kahva, Supistettu aukko, PN 40, DN 40, Laippa
065N0320
LVI: 3752035
JIP-FF DN 40 PN40 L hi L200
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
JIP-FF DN 40 PN40 L hi L200
Bruttopaino | 6.869 Kg |
Nettopaino | 6.5 Kg |
Volume | 8.28 Liter |
EAN | 5702421650172 |
Bruttopaino | 6.869 Kg |
Nettopaino | 6.5 Kg |
Volume | 8.28 Liter |
EAN | 5702421650172 |
Asennusasento | Kaikki |
Aukkojen määrä | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-FF DN 40 PN40 L hi L200 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hitsattavien päiden materiaali | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Hyväksyntästandardi |
EN 12266 osa 1 P10-P11-P12 ja osa 2 F20 Painelaitedirektiivi 97/23/EY, H1-moduuli |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karan tiivistemateriaali | PTFE/grafiitti |
Kartion/istukan tiivistemateriaali | PTFE+C |
Kiertokulma [°] | 90 ° |
Kvs-arvot (m³/h) | 96 m³/h |
Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
Käyttötapa | Kahva |
Laippamateriaali | EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Liitostyypit | Laippa |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 40 bar |
Paineluokka | PN 40 |
Pituus [mm] | 200 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Runkomateriaali | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
Toiminta | On/Off |
Tuoteryhmä | Ball valves |
Tyyppi | JIP-FF, RB, Handle |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -40 °C |
Venttiilin koko | DN 40 |
Venttiilin pallon materiaali | Ruostumaton teräs |
Venttiilirungon materiaali | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Venttiilityyppi | Supistettu aukko |
Venttiin karan materiaali | Ruostumaton teräs, esim. X2CrNi19-11 (EN10272) / materiaalinro 1.4306 |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 180 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
Vuotonopeus [% Kvs] | Vuotonopeus A |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -40 °C |
Asennusasento | Kaikki |
Aukkojen määrä | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-FF DN 40 PN40 L hi L200 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hitsattavien päiden materiaali | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Hyväksyntästandardi |
EN 12266 osa 1 P10-P11-P12 ja osa 2 F20 Painelaitedirektiivi 97/23/EY, H1-moduuli |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karan tiivistemateriaali | PTFE/grafiitti |
Kartion/istukan tiivistemateriaali | PTFE+C |
Kiertokulma [°] | 90 ° |
Kvs-arvot (m³/h) | 96 m³/h |
Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
Käyttötapa | Kahva |
Laippamateriaali | EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Liitostyypit | Laippa |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 40 bar |
Paineluokka | PN 40 |
Pituus [mm] | 200 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Runkomateriaali | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
Toiminta | On/Off |
Tuoteryhmä | Ball valves |
Tyyppi | JIP-FF, RB, Handle |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -40 °C |
Venttiilin koko | DN 40 |
Venttiilin pallon materiaali | Ruostumaton teräs |
Venttiilirungon materiaali | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Venttiilityyppi | Supistettu aukko |
Venttiin karan materiaali | Ruostumaton teräs, esim. X2CrNi19-11 (EN10272) / materiaalinro 1.4306 |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 180 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
Vuotonopeus [% Kvs] | Vuotonopeus A |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -40 °C |