AHQM, PN 16, DN 80, Virtaama [m3/h]: 5.60 - 28.00, Laippa, Asennusversio: vapaa

003L3605

AHQM PN16 80/63/0,3 laippa, meno/paluu

Tuotetiedot

Bruttopaino 42.68 Kg
Nettopaino 42.68 Kg
Volume 62.4 Liter
EAN 5710104028774

 

Asennusversio vapaa
Aukkojen määrä 2
Isku [mm] 15 mm
Karan asento Normaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin 0.6
Kuvaus AHQM PN16 80/63/0,3 laippa, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h) 63 m³/h
Käyttökohde Kaukolämpö
Liitostyypit Laippa
Läpimitta [mm] 80 mm
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 4 bar
Paineluokka PN 16
Painesäädin Ei
PN, vaihtoehtoinen, VSP 10
Rakennepaine [bar] 16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
Setting type Ei mitään
Tiivistemateriaali, CV Metalli
Tiivistemateriaali, DP EPDM
Toimilaitteen kalvomateriaali EPDM
Toiminta Virtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä
Toiminto, VSP - P Ei
Toiminto, VSP - Q Ei
Toiminto, VSP - T Ei
Tuoteryhmä Pressure flow controllers
Tyyppi AHQM
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaali Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4305
Venttiilikartion materiaali, CV DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Venttiilikartion materiaali, DP Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4305
Venttiilin koko DN 80
Venttiilirungon materiaali Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Virtaama [m3/h] 28 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.] 28 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.] 5.6 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar] 0.3 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Virtausrajoitin *: Kyllä
Virtaussäädin Kyllä
Vuotonopeus [% Kvs] 0.05

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality