AFPQ 4, 0.15 bar - 1.50 bar, 0.50 bar, 250 cm²

003G1036

AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 punainen

Tuotetiedot

Bruttopaino 32.8 Kg
Nettopaino 32 Kg
Volume 50.27 Liter
EAN 5702421808504

 

Asennusversio Meno
China RoHS compliance Out of scope
Description AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 punainen
Diameter [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Käyttöpaine [bar] [Maks.] 40 bar
Läpimitta [mm] [Maks.] 250 mm
Paine-eroasetus [bar] [Maks.] 1.5 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.] 0.15 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.] 1.5 bar
Painesäädin Paine-erosäädin
Rakennepaine [bar] 40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Runkomateriaali Teräs, materiaalinro 1.0338, sinkkipinnoite ja keltakromi
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
Setting type Säädettävä
Toimilaitteen kalvomateriaali EPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2] 250 cm²
Toiminta Paine-ero- ja virtaussäädin
Tuoteryhmä Actuators - Pressure Flow
Tyyppi AFPQ 4
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 30 %
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar] 0.5 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Virtausrajoitin *: Ei
Virtaussäädin Kyllä

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality