AFPB-F, 0.20 bar, 250 cm²
003G1026
AFPB-F PB25 0,2 250cm2, sisäinen jousi
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
AFPB-F PB25 0,2 250cm2, sisäinen jousi
Bruttopaino | 48.5 kg |
Nettopaino | 9.6 kg |
EAN | 5702421808405 |
Bruttopaino | 48.5 kg |
Nettopaino | 9.6 kg |
EAN | 5702421808405 |
Asennusversio | Paluu |
Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
dPb, virtuaalinen | 0.2 |
Isku [mm] | 7 mm |
Kuvaus | AFPB-F PB25 0,2 250cm2, sisäinen jousi |
Käyttöpaine [bar] [Maks.] | 25 bar |
Läpimitta [mm] [Maks.] | 125 mm |
Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.2 bar |
Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
Painesäädin | Paine-erosäädin |
Rakennepaine [bar] | 25 bar |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
SCIP dossier file name | AFP(A)(B) |
SCIP dossier no. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
SCIP dossier product name | AFP/A/B |
Setting type | KIINTEÄ |
Toimilaitteen koko [cm2] | 250 cm² |
Toiminta | Paine-eron ja virtauksen rajoitin |
Tuoteryhmä | Toimilaitteet - paine ja virtaus |
Tyyppi | AFPB-F |
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar] | 0.2 bar |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
Virtausrajoitin *: | Kyllä |
Virtaussäädin | Ei |
Asennusversio | Paluu |
Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
dPb, virtuaalinen | 0.2 |
Isku [mm] | 7 mm |
Kuvaus | AFPB-F PB25 0,2 250cm2, sisäinen jousi |
Käyttöpaine [bar] [Maks.] | 25 bar |
Läpimitta [mm] [Maks.] | 125 mm |
Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.2 bar |
Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
Painesäädin | Paine-erosäädin |
Rakennepaine [bar] | 25 bar |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
SCIP dossier file name | AFP(A)(B) |
SCIP dossier no. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
SCIP dossier product name | AFP/A/B |
Setting type | KIINTEÄ |
Toimilaitteen koko [cm2] | 250 cm² |
Toiminta | Paine-eron ja virtauksen rajoitin |
Tuoteryhmä | Toimilaitteet - paine ja virtaus |
Tyyppi | AFPB-F |
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar] | 0.2 bar |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
Virtausrajoitin *: | Kyllä |
Virtaussäädin | Ei |