VGS, 3.20 m³/h, G 3/4 A
VGS, 3.20 m³/h, G 3/4 A

065B0788

VGS PN25 15/3,2 2-tie, kierre, meno/paluu

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.34 kg
Nettopaino 1.34 kg
EAN 5702421543702

 

Asennusversio vapaa
Aukkojen määrä 2
Isku [mm] 5 mm
Karan asento Normaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin 0.6
Kuvaus VGS PN25 15/3,2 2-tie, kierre, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h) 3.2 m³/h
Käyttökohde Höyry
Liitostyypit Ulkokierre
Liitäntästandardi ISO 228/1
Läpimitta [mm] 15 mm
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 10 bar
Paineenalennusjärjestelmä Palkeet
PN, vaihtoehtoinen, VSP 16
Rakennepaine [bar] 25 bar
Sallitut virtausaineet Höyry
Toiminta Säätöventtiili
Tuoteryhmä Moottoroidut säätöventtiilit
Tyyppi VGS
Vaihtoehtoiset virtausaineet Virtausaine
Venttiili-istukan materiaali Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4122
Venttiilirungon materiaali Punametalli, materiaalinro 2.1096.1 (RG5)
Virtaaman ominaiskäyrä Lähes lineaarinen
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 200 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] 0.05
Yhdekoko G 3/4 A

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality