Lisää takuu
Tuote on lisätty ostoskoriin
082G7390 on lisätty ostoskoriin
Valitse takuu alla olevasta luettelosta, jotta voit soveltaa sitä taajuusmuuttajaasi. Muista, että voit valita vain yhden takuun, ja jos sinulla on useita taajuusmuuttajia, sama takuu liitetään jokaiseen taajuusmuuttajaan. Huomaa, että et voi muuttaa taajuusmuuttajien määrää takuun liittämisen jälkeen.
Lataamme parhaillaan takuita puolestasi. Ei kestä kauan!
Valitettavasti emme löytäneet laajennetun takuun vaihtoehtoja tuotteellesi.
Voit joko yrittää myöhemmin uudelleen tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme lisäavun saamiseksi.
Voit joko yrittää myöhemmin uudelleen tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme lisäavun saamiseksi.
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
Sähköinen toimilaite AMB-Y, ER60, Syöttöjännite [V] AC: 24, 60 N-m, DN 100
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Sähköinen toimilaite AMB-Y, ER60, Syöttöjännite [V] AC: 24, 60 N-m, DN 100
082G7390
AMB-Y ER60 24V 60Nm DN100-150