VX 22, Tyyppi 2, LKV-säätimen nimi: ECL

004U8523

Tyyppi: VX 22, Tyyppi 2, 16 bar, 110 °C, ECL

Tuotetiedot

Bruttopaino 90 Kilogram
Nettopaino 65 Kilogram
EAN 5715162510902

 

Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Description VX 22, FH, ECL 310 ei sis. koteloa
Eristysaine Ilman
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HEX LKV, juotosmateriaali Kupari
HEX LKV, tyyppi XB37H-1 40
HEX lämmitys, juotosmateriaali Kupari
HEX lämmitys, metalliseos AISI 316
HEX lämmitys, tyyppi Kovajuotettu
Huomautukset Indir. HE and DHW, ECL310/A266
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskuksen koko tyyppi Tyyppi 2
KL-liitäntätapa G sisäkierre
KL-putkikoko ø22
KL-yhdekoko 1"
Korkeus ilman koteloa [mm] 1039 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] 1040 mm
Kotelon materiaali Valkolakattu metallilevy
Kotelovaihtoehto Lisäosa
Kotitalouksien määrä [Min.] 5
Käyttöveden kierto, putkikoko Ø18
Käyttöveden kierto, yhdekoko 3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppi G sisäkierre
Liitäntäsuunta Alhaalla
LKV siirrinmalli XB37
LKV-kierto Vakio
LKV-liitäntätapa G sisäkierre
LKV-pumpun merkki Wilo
LKV-putkikoko ø22
LKV-säätimen nimi ECL
LKV-säätimen tyyppi Elektroninen
LKV-yhdekoko 1"
LV-liitäntätapa G sisäkierre
LV-putkikoko ø22
LV-säätimen tyyppi Elektroninen
LV-yhdekoko 1"
Lämmityksen säätimen nimi ECL 310/VS2/AMV150
Lämmitys siirrinmalli XB37L-1 20
Lämmityspiiri - Ohjaus ECL 310 / VS 2 / AMV
Nimellispaine ensiöpuolella [bar] 16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar] 3 bar
Pakkauksen korkeus [mm] 410 mm
Pakkauksen leveys [mm] 1200 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 800 mm
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] 1 bar
Syvyys ilman koteloa [mm] 575 mm
Syvyys ilman koteloa [mm] 385 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] 400 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] 600 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C] 110 °C
Tuoteryhmä Small Stations
Tyyppi VX 22

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality